タイトル 情報
Product Number: UPD703302YGK-XXX-9ET-A
Pkg. Name: PTQP0064JA-A
Pkg. Previous Code: P64GK-65-9ET-3
JEITA Standard: P-TQFP64-12x12-0.65
Pkg. Code: pkg_8206
Lead Count: 64
長さ: 12 mm
幅: 12 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: TQFP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細