タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTQP0064JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P64GK-65-9ET-3 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TQFP64-12x12-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8206 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12mm |
幅 | 12mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12 x 12 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 255 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 187 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 214 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 223 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 172 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 12 KB | |
9件
|