タイトル 情報
Product Number: RAJ2800024H12HPF#GB0
Pkg. Name: PRSS0008DB-A
Pkg. Previous Code: P7J9-127-A11
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_7566
Lead Count: 8
長さ: 10 mm
幅: 9 mm
Thickness: 4.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: MP-25ZT
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細