メインコンテンツに移動

pkg_7566 (MP-25ZT 7)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0008DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P7J9-127-A11
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
MP-25ZT
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7566
Lead Count
7
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
9.15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 9.15 x 4.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 58 KB
キャリア/パッケージ PDF 39 KB English
2件