タイトル 情報
Product Number: RC38612A000GN2#BB0
Pkg. Description: VFQFPN 10.00x10.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Pkg. Code: NLG72
Lead Count: 72
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1 mm
Moisture Sensitivity Bake: 24 hrs
Moisture Exposure Floor Life: 168hrs@<30C/60%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Qty. per Carrier: 168# #
Pkg. Type: VFQFPN
Qty. per Reel: 0# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: 48hrs@125C
Peak Reflow Temp: 260
Pb Free Category: e3 Sn
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細