メインコンテンツに移動

NLG72 (VFQFPN 72)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 10.00x10.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NLG72
カテゴリ
G
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 1.0

ドキュメント