タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | RYZ014A000FZ00#HD0 |
Pkg. Description: | MODULE PACKAGE |
Pkg. Code: | MOD0 |
Lead Count: | 108 |
長さ: | 21.35 mm |
幅: | 20.25 mm |
Thickness: | 1.69 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | RoHS |
Pb (Lead) Free: | はい |
JEDEC Standard: | NA |