メインコンテンツに移動

MOD0 (MODULE 108)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
MODULE REQUIRES WAFER, MODULE PACKAGE
Package Status
Active
Package Type
MODULE
クラス
MODULE
Package Code
The unique identifier of this package.
MOD0
カテゴリ
NP, RoHS
Lead Count
108
Pb (Lead) Free
No, Yes
長さ
21.35mm
Pb Free Category
, e0
20.25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.69mm
Peak Reflow Temp
245°C, 260°C, 250°C
Pitch
1.2mm
Package Carrier
Box, Tray, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21.35 x 20.25 x 1.69

ドキュメント