タイトル 情報
Product Number: R5F5634EYDFB#10
Pkg. Name: PLQP0144KA-A
Pkg. Previous Code: 144P6Q-A
JEITA Standard: P-LFQFP144-20x20-0.50
Pkg. Code: pkg_503
Lead Count: 144
長さ: 20 mm
幅: 20 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray (Full Carton)
Pkg. Type: LFQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細