タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0144KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
144P6Q-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFQFP144-20x20-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_503 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 20mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.7mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 20 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 130 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 31 KB | |
7件
|