タイトル 情報
Product Number: RMLV1616AGBG-5U2#KC0
Pkg. Name: PTBG0048HF-A
Pkg. Previous Code: 48FHJ
JEITA Standard: P-TFBGA48-8x9.5-0.75
Pkg. Code: pkg_846
Lead Count: 48
長さ: 10 mm
幅: 8 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: TFFBGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細