タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTBG0048HF-A |
Pkg. Previous Code | 48FHJ |
JEITA Standard | P-TFBGA48-8x9.5-0.75 |
Package Status | Active |
Package Type | TFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_846 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9.5mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.5 x 8 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 128 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
6 items
|