タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 71321LA20JG |
Pkg. Description: | PLCC 19.00x19.00x3.63 mm 1.27mm Pitch |
Pkg. Code: | PLG52 |
Lead Count: | 52 |
長さ: | 19 mm |
幅: | 19 mm |
Thickness: | 3.63 mm |
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
Qty. per Carrier: | 24# # |
Pkg. Type: | PLCC |