メインコンテンツに移動

PLG52 (PLCC 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PLCC 19.00x19.00x3.63 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PLCC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PLG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
Pb Free Category
e3 Sn
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.63mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.0 x 19.0 x 3.63

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 112 KB
製品変更通知 PDF 223 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
5件