タイトル 情報
Product Number: RAJ2810024H12HPD#GB0
Pkg. Name: PRSS0008ZA-A
Pkg. Previous Code: P7J5-85-314
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_20042
Lead Count: 7
長さ: 6.5 mm
幅: 6.1 mm
Thickness: 2.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: TO-252-7
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細