メインコンテンツに移動

pkg_20042 (MP-25ZT 7)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0008ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P7J5-85-314
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu alloy, Terminal Material - Surface: Sn
Package Status
Active
Package Type
MP-25ZT
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20042
Lead Count
7
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.5mm
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.5 x 6.1 x 2.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 108 KB
1件