タイトル 情報
Product Number: RAA808015BGNP#HA0
Pkg. Name: L10.2X2.5
Pkg. Previous Code: LOA
Pkg. Code: LOA
Lead Count: 10
長さ: 2 mm
幅: 2.5 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細