タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L10.2X2.5 |
Pkg. Previous Code | LOA |
Package Description | 10L FCTQFN (2.5x2.0x0.75mm) |
Package Status | Active |
Package Type | TQFN |
Package Code | LOA |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 10 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2mm |
幅 | 2.5mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.00 x 2.50 x 0.75 |