タイトル 情報
Product Number: RAA2144034GQS#GA0
Pkg. Name: P3.064C
Pkg. Previous Code: PFH
Pkg. Code: PFH
Lead Count: 3
長さ: 4.5 mm
幅: 4.1 mm
Thickness: 1.5 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT89
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細