タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | P3.064C |
Pkg. Previous Code | PFH |
Package Description | 3 LEAD SOT89 Pb Free |
Package Status | Active |
Package Type | SOT |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PFH |
カテゴリ | G |
Lead Count | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.5mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 4.1mm |
Thickness | 1.5mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.5mm |
Package Carrier | Cut Tape, Reel |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.5 x 4.1 x 1.5 |