タイトル 情報
Product Number: R8A774E0HA01BN#G6
Pkg. Name: PRBG1022GC-A
JEITA Standard: P-HFBGA1022-29x29-0.80
Pkg. Code: pkg_20006
Lead Count: 1022
長さ: 29 mm
幅: 29 mm
Thickness: 2.95 mm
Pb (Lead) Free: はい
JEDEC Standard: P-HFBGA1022-29x29-0.80
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: FC-BGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細