メインコンテンツに移動

pkg_20006 (FCBGA 1022)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG1022GC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFBGA1022-29x29-0.80
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20006
Lead Count
1022
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.3mm
Pitch
0.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 382 KB
1件