タイトル 情報
Product Number: RRP63175-NM0
Pkg. Name: L6.2X2A
Pkg. Previous Code: L4J
Pkg. Code: L4J
Lead Count: 6
長さ: 2 mm
幅: 2 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: DFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細