タイトル 情報
Product Number: 9ZXL1231AKLF
Pkg. Description: VFQFPN 9.00x9.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Pkg. Code: NLG64
Lead Count: 64
長さ: 9 mm
幅: 9 mm
Thickness: 0.9 mm
Moisture Sensitivity Bake: 24 hrs
Moisture Exposure Floor Life: 168hrs@<30C/60%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Qty. per Carrier: 207# #
Pkg. Type: VFQFPN
Qty. per Reel: 0# #
Tape Pin 1 Quad: 0
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: 48hrs@125C
Peak Reflow Temp: 260
Pb Free Category: e3 Sn
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細