メインコンテンツに移動

NLG64 (VFQFPN 64)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 9.00x9.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NLG64
カテゴリ
G
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
Pb Free Category
e3 Sn
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.0 x 9.0 x 0.9

ドキュメント