タイトル 情報
Product Number: HXR5004A-DNT
Pkg. Description: DIE SALE (PRICE IN GOOD DIE)-WAFFLE PACK
Pkg. Code: DICEW
Lead Count: 0
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 0 mm
Moisture Sensitivity Bake: 0 hrs
Moisture Exposure Floor Life: NA
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
JEDEC Standard: NA
タイトル 情報
Carrier Type: WFP
Qty. per Carrier: 0# #
Pkg. Type: WAFER
Qty. per Reel: 0# #
:
Pkg. Class: WAFER
Re-bake Conditions: NA
Peak Reflow Temp: 0
Pb Free Category: e3 Sn

パッケージの詳細