タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
DIE SALE (PRICE IN GOOD DIE)-WAFFLE PACK |
Package Status | Active |
Package Type | WAFER |
クラス | WAFER |
Package Code The unique identifier of this package.
|
DICEW |
カテゴリ | G |
Lead Count | 0 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 0mm |
Pb Free Category | , e3 Sn |
幅 | 0mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0mm |
Pitch | 0mm |
Package Carrier | WFP |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
0.0 x 0.0 x 0.0 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 696 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 716 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 988 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 886 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 762 KB | |
5 items
|