タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 180M-01LF |
Pkg. Description: | SOIC 4.90x3.90x1.50 mm 1.27mm Pitch |
Pkg. Code: | DCG8 |
Lead Count: | 8 |
長さ: | 4.9 mm |
幅: | 3.9 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
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
Qty. per Carrier: | 97# # |
Pkg. Type: | SOIC |