タイトル 情報
Product Number: HS9-1840BRH/PROTO
Pkg. Name: K28.A
Pkg. Previous Code: H9M
Pkg. Code: H9M
Lead Count: 28
長さ: 18.3 mm
幅: 12.7 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: CFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細