メインコンテンツに移動

H9M (CFP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K28.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
H9M
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status
Active
Package Type
CFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
H9M
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18.29mm
12.7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.29 x 12.70 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1件