タイトル 情報
Product Number: 5962-8687901EA
Pkg. Name: D16.3
Pkg. Previous Code: H4G
Pkg. Code: H4G
Lead Count: 16
長さ: 20.3 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細