タイトル 情報
Product Number: ISL12022MAIBZ
Pkg. Name: M20.3
Pkg. Previous Code: MDV
Pkg. Code: MDV
Lead Count: 20
長さ: 12.8 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICW
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細