タイトル 情報
Product Number: ISL29124IROZ-T7
Pkg. Name: L4.2.00X1.25
Pkg. Previous Code: LPH
Pkg. Code: LPH
Lead Count: 4
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: ODFN

パッケージの詳細