メインコンテンツに移動

LPH (ODFN 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L4.2.00X1.25
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LPH
Package Description
Descriptive text for this package.
4 LEAD CHIP ON SUBSTRATE OPTICAL PACKAGE 2.00 x 1.25mm (LGA)
Package Status
Active
Package Type
ODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LPH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 85 KB
1件