タイトル |
情報 |
Product Number: |
HA1630S08CM-E-WS |
Pkg. Name: |
PTSP0005ZC-A |
Pkg. Previous Code: |
CMPAK-5V |
JEITA Standard: |
SC-88A |
Pkg. Code: |
pkg_911 |
Lead Count: |
5 |
長さ: |
1 mm |
幅: |
2 mm |
Thickness: |
1.1 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
CMPAK |
Pkg. Class: |
Dic |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細