メインコンテンツに移動

pkg_911 (CMPAK 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0005ZC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CMPAK-5V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-88A
Package Status
Active
Package Type
CMPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_911
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
1.25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2 x 1.25 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 54 KB English
4件