タイトル |
情報 |
Product Number: |
HA1630S08LPEL-E |
Pkg. Name: |
PLSP0005ZB-A |
Pkg. Previous Code: |
MPAK-5V |
JEITA Standard: |
SC-74A |
Pkg. Code: |
pkg_1122 |
Lead Count: |
5 |
長さ: |
2 mm |
幅: |
3 mm |
Thickness: |
1.4 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
MPAK |
Pkg. Class: |
Dic |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細