メインコンテンツに移動

pkg_1122 (MPAK 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0005ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MPAK-5V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-74A
Package Status
Active
Package Type
MPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1122
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.95mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.95 x 1.6 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
4件