タイトル 情報
Product Number: HA17324A-E
Pkg. Name: PRDP0014AB-B
Pkg. Previous Code: DP-14AV
JEITA Standard: P-DIP14-6.3x19.2-2.54
Pkg. Code: pkg_695
Lead Count: 14
長さ: 19 mm
幅: 6 mm
Thickness: 5.06 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: DIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細