タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0014AB-B |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
DP-14AV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-DIP14-6.3x19.2-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_695 |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 19.2mm |
幅 | 6.3mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
5.06mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
19.2 x 6.3 x 5.06 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 104 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 106 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 106 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 106 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 106 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
7件
|