タイトル 情報
Product Number: HA17324ATELL-E
Pkg. Name: PTSP0014JA-B
Pkg. Previous Code: TTP-14DV
JEITA Standard: P-TSSOP14-4.4x5-0.65
Pkg. Code: pkg_47
Lead Count: 14
長さ: 5 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.1 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細