タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSP0014JA-B |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TTP-14DV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSSOP14-4.4x5-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_47 |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 4.4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.1mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 4.4 x 1.1 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 117 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
4件
|