タイトル 情報
Product Number: UPC4574GR-9LG-E1-A
Pkg. Name: PTSP0014JB-A
Pkg. Previous Code: P14GR-65-9LG-1
JEITA Standard: P-TSSOP14-4.4x5.15-0.65
Pkg. Code: pkg_8305
Lead Count: 14
長さ: 5.15 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: TSSOP
Qty. per Reel: 2500# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細