メインコンテンツに移動

pkg_8305 (TSSOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0014JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P14GR-65-9LG-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP14-4.4x5.15-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8305
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.15mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.15 x 4.4 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 373 KB
2件