タイトル 情報
Product Number: ISL28430FBZ-T13
Pkg. Name: MDP0027
Pkg. Previous Code: MIC
Pkg. Code: MIC
Lead Count: 14
長さ: 8.7 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細