タイトル 情報
Product Number: EL5420TIRZ-T7
Pkg. Name: MDP0044
Pkg. Previous Code: MZP
Pkg. Code: MZP
Lead Count: 14
長さ: 5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細