メインコンテンツに移動

MZP (TSSOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0044
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MZP
Package Description
Descriptive text for this package.
TSSOP 5.00x4.40x0.9 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MZP
カテゴリ
G
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 4.4 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件