タイトル 情報
Product Number: D2-41051-QR
Pkg. Name: L48.7X7
Pkg. Previous Code: LJS
Pkg. Code: LJS
Lead Count: 48
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細