タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
L48.7X7 |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
LJS |
Package Description Descriptive text for this package.
|
48 LEAD QFN (7X7 MM)QPL HD LF |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
LJS |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.01mm |
幅 | 7.01mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.9mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
7.01 x 7.01 x 0.90 |