タイトル 情報
Product Number: TW6869-TA1-CRH
Pkg. Name: Q144.20X20C
Pkg. Previous Code: QPE
Pkg. Code: QPE
Lead Count: 144
長さ: 20 mm
幅: 20 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細